Menu Search

Torx kappen

Op voorraad

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Fit securely on top of Torx head screws.
  • It prevents tampering or unauthorized access to the fastener.
  • Used in applications such as automotive, industrial, and electronic assemblies.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Grijs, Wit Serie: SR1816

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
27 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid B C Torx Nr. E D Kleur Type Bestellen
€ 0,079 - € 0,1103 72946 Op voorraad
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Grijs
2
€ 0,0566 - € 0,0788 996 Op voorraad
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Wit
2
€ 0,0566 - € 0,0788 164 Op voorraad
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Zwart
2
€ 0,0793 - € 0,1107 386 Op voorraad
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Zwart
2
€ 0,0566 - € 0,0788 Vraag de levertijd aan hier
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Grijs
2
€ 0,0566 - € 0,0788 16194 Op voorraad
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Grijs
2
€ 0,0712 - € 0,0994 23344 Op voorraad
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Grijs
1
€ 0,0712 - € 0,0994 Vraag de levertijd aan hier
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Zwart
1
€ 0,0712 - € 0,0994 5000 Op voorraad
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Zwart
1
€ 0,0781 - € 0,109 29465 Op voorraad
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Wit
1
€ 0,0712 - € 0,0994 10384 Op voorraad
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Wit
1
€ 0,0566 - € 0,0788 7323 Op voorraad
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Zwart
2
€ 0,0566 - € 0,0788 235 Op voorraad
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Grijs
2
€ 0,0566 - € 0,0788 13779 Op voorraad
12.0 mm
TX15
1.5 mm
2.1 mm
Zwart
2
€ 0,0712 - € 0,0994 Vraag de levertijd aan hier
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Wit
1
€ 0,0566 - € 0,0788 9869 Op voorraad
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Wit
2
€ 0,0793 - € 0,1107 1657 Op voorraad
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Wit
2
€ 0,0566 - € 0,0788 Vraag de levertijd aan hier
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Zwart
2
€ 0,0566 - € 0,0788 Vraag de levertijd aan hier
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Wit
2
€ 0,0566 - € 0,0788 4457 Op voorraad
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Wit
2
  • van 2
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Grijs

10216798

Prijsbereik
€ 0,1103 - € 0,079

Voorraadniveaus
72946 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX40
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Wit

10216750

Prijsbereik
€ 0,0788 - € 0,0566

Voorraadniveaus
996 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX30
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Zwart

10216774

Prijsbereik
€ 0,0788 - € 0,0566

Voorraadniveaus
164 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX30
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Zwart

10216804

Prijsbereik
€ 0,1107 - € 0,0793

Voorraadniveaus
386 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX40
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Grijs

10216767

Prijsbereik
€ 0,0788 - € 0,0566

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX30
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Grijs

10216736

Prijsbereik
€ 0,0788 - € 0,0566

Voorraadniveaus
16194 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX25
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Grijs

10216552

Prijsbereik
€ 0,0994 - € 0,0712

Voorraadniveaus
23344 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx Nr.
    TX25
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Zwart

10216569

Prijsbereik
€ 0,0994 - € 0,0712

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx Nr.
    TX25
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Zwart

10216590

Prijsbereik
€ 0,0994 - € 0,0712

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Nr.
    TX30
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Wit

10216606

Prijsbereik
€ 0,109 - € 0,0781

Voorraadniveaus
29465 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx Nr.
    TX40
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Wit

10216545

Prijsbereik
€ 0,0994 - € 0,0712

Voorraadniveaus
10384 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx Nr.
    TX25
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Zwart

10216651

Prijsbereik
€ 0,0788 - € 0,0566

Voorraadniveaus
7323 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx Nr.
    TX10
  • Type
    2
Torx-kap TX15 12.0 mm 1.6 mm LDPE Grijs

10216675

Prijsbereik
€ 0,0788 - € 0,0566

Voorraadniveaus
235 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx Nr.
    TX15
  • Type
    2
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Zwart

10216682

Prijsbereik
€ 0,0788 - € 0,0566

Voorraadniveaus
13779 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx Nr.
    TX15
  • Type
    2
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE Wit

10216576

Prijsbereik
€ 0,0994 - € 0,0712

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Nr.
    TX30
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Wit

10216699

Prijsbereik
€ 0,0788 - € 0,0566

Voorraadniveaus
9869 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Nr.
    TX20
  • Type
    2
Torx-kap TX40 18.0 mm 0.1 mm LDPE Wit

10216781

Prijsbereik
€ 0,1107 - € 0,0793

Voorraadniveaus
1657 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX40
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Zwart

10216743

Prijsbereik
€ 0,0788 - € 0,0566

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX25
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Wit

10216729

Prijsbereik
€ 0,0788 - € 0,0566

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX25
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Wit

10216637

Prijsbereik
€ 0,0788 - € 0,0566

Voorraadniveaus
4457 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx Nr.
    TX10
  • Type
    2