Menu Search

Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Zwart

Deze schroefdop past stevig in de bovenkant van torxschroeven, bedekt de schroefkop netjes en biedt bescherming tegen het binnendringen van stof en vuil. Gemaakt van zwart LDPE.
Essentra artikelnummer:

10216569

Oud artikelnummer:

158000559903

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0994
1000 + € 0,0712
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 49,70

500 x € 0,0994

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
B 16.5 mm
C 13.0 mm
D 2.7 mm
E 4.1 mm
Torx Nr. TX25
Type 1
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op