Menu Search

Torx kappen

Op voorraad

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Fit securely on top of Torx head screws.
  • It prevents tampering or unauthorized access to the fastener.
  • Used in applications such as automotive, industrial, and electronic assemblies.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Grijs, Wit Serie: SR1816

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
27 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid B C Torx Nr. E D Kleur Type Bestellen
€ 0,055 - € 0,0767 4597 Op voorraad
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Grijs
2
€ 0,055 - € 0,0767 25996 Op voorraad
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Wit
2
€ 0,055 - € 0,0767 Vraag de levertijd aan hier
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Zwart
2
€ 0,0771 - € 0,1077 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Zwart
2
€ 0,0768 - € 0,1073 73946 Op voorraad
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Grijs
2
€ 0,055 - € 0,0767 16694 Op voorraad
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Grijs
2
€ 0,055 - € 0,0767 7960 Op voorraad
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Wit
2
€ 0,055 - € 0,0767 36617 Op voorraad
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Grijs
2
€ 0,055 - € 0,0767 500 Op voorraad
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Wit
2
€ 0,055 - € 0,0767 13779 Op voorraad
12.0 mm
TX15
1.5 mm
2.1 mm
Zwart
2
€ 0,055 - € 0,0767 7823 Op voorraad
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Zwart
2
€ 0,055 - € 0,0767 235 Op voorraad
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Grijs
2
€ 0,055 - € 0,0767 47485 Op voorraad
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Zwart
2
€ 0,055 - € 0,0767 4457 Op voorraad
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Wit
2
€ 0,055 - € 0,0767 28689 Op voorraad
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Grijs
2
€ 0,0867 - € 0,1061 6898 Op voorraad
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Grijs
1
€ 0,0759 - € 0,1061 Vraag de levertijd aan hier
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Zwart
1
€ 0,0771 - € 0,1077 2657 Op voorraad
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Wit
2
€ 0,055 - € 0,0767 Vraag de levertijd aan hier
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Wit
2
€ 0,055 - € 0,0767 19313 Op voorraad
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Zwart
2
  • van 2
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Grijs

10216767

Prijsbereik
€ 0,0767 - € 0,055

Voorraadniveaus
4597 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX30
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Wit

10216750

Prijsbereik
€ 0,0767 - € 0,055

Voorraadniveaus
25996 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX30
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Zwart

10216774

Prijsbereik
€ 0,0767 - € 0,055

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX30
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Zwart

10216804

Prijsbereik
€ 0,1077 - € 0,0771

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX40
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Grijs

10216798

Prijsbereik
€ 0,1073 - € 0,0768

Voorraadniveaus
73946 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX40
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Grijs

10216736

Prijsbereik
€ 0,0767 - € 0,055

Voorraadniveaus
16694 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX25
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Wit

10216668

Prijsbereik
€ 0,0767 - € 0,055

Voorraadniveaus
7960 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx Nr.
    TX15
  • Type
    2
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Grijs

10216705

Prijsbereik
€ 0,0767 - € 0,055

Voorraadniveaus
36617 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Nr.
    TX20
  • Type
    2
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Wit

10216729

Prijsbereik
€ 0,0767 - € 0,055

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX25
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Zwart

10216682

Prijsbereik
€ 0,0767 - € 0,055

Voorraadniveaus
13779 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx Nr.
    TX15
  • Type
    2
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Zwart

10216651

Prijsbereik
€ 0,0767 - € 0,055

Voorraadniveaus
7823 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx Nr.
    TX10
  • Type
    2
Torx-kap TX15 12.0 mm 1.6 mm LDPE Grijs

10216675

Prijsbereik
€ 0,0767 - € 0,055

Voorraadniveaus
235 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx Nr.
    TX15
  • Type
    2
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Zwart

10216743

Prijsbereik
€ 0,0767 - € 0,055

Voorraadniveaus
47485 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX25
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Wit

10216637

Prijsbereik
€ 0,0767 - € 0,055

Voorraadniveaus
4457 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx Nr.
    TX10
  • Type
    2
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Grijs

10216644

Prijsbereik
€ 0,0767 - € 0,055

Voorraadniveaus
28689 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx Nr.
    TX10
  • Type
    2
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Grijs

10216613

Prijsbereik
€ 0,1061 - € 0,0867

Voorraadniveaus
6898 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx Nr.
    TX40
Torx-kap TX40 16.5 mm 2.6 mm LDPE Zwart

10216620

Prijsbereik
€ 0,1061 - € 0,0759

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx Nr.
    TX40
Torx-kap TX40 18.0 mm 0.1 mm LDPE Wit

10216781

Prijsbereik
€ 0,1077 - € 0,0771

Voorraadniveaus
2657 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx Nr.
    TX40
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Wit

10216699

Prijsbereik
€ 0,0767 - € 0,055

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Nr.
    TX20
  • Type
    2
Afdekkap voor schroef met torx-aandrijving TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Zwart

10216712

Prijsbereik
€ 0,0767 - € 0,055

Voorraadniveaus
19313 Op voorraad
Kenmerken
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx Nr.
    TX20
  • Type
    2