Torsieveren zijn ideaal voor het opslaan en vrijgeven van energie of om druk over een korte afstand te bewaren. Verkrijgbaar in zowel rechtse als linkse richting en met verschillende beenhoeken. Vervaardigd uit RVS 302.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pootlengte vanaf de hartlijn | Buiging in graden | Draaddiameter | Spoelafmeting | Torsie | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.028 in
0.7 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
| € 2,1969 - € 2,4409 | 1198 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| € 2,1969 - € 2,4409 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.1 mm
7.1 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| € 4,3022 - € 4,7904 | Vraag de levertijd aan hier |
3 in
76.2 mm
|
180
|
0.094 in
2.4 mm
|
18.6 mm
18.6 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
| € 4,9582 - € 5,5379 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
180
|
0.106 in
2.7 mm
|
20.7 mm
20.7 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| € 8,8027 - € 9,7639 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.114 in
2.9 mm
|
21.8 mm
21.8 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| € 11,976 - € 12,632 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.126 in
3.2 mm
|
22.5 mm
22.5 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| € 3,2495 - € 3,6156 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.063 in
1.6 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
| € 3,2342 - € 3,6004 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.071 in
1.8 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
| € 3,3411 - € 3,7224 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.075 in
1.9 mm
|
10.7 mm
10.7 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
| € 3,4631 - € 3,8445 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.079 in
2.0 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
| € 8,8027 - € 9,7639 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.114 in
2.9 mm
|
15.1 mm
15.1 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| € 13,4101 - € 14,1119 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.134 in
3.4 mm
|
16.9 mm
16.9 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| € 2,8376 - € 3,158 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.055 in
1.4 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
| € 3,2495 - € 3,6156 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.063 in
1.6 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan