Menu Search

Torsieveer 180 ° Rechts 28.7 mm 1808.00 Nmm

Deze 180° torsieveer heeft een buitendiameter van 28,73 mm met een beenlengte vanaf het midden van 76,2 mm en een koppel van 1808 Nm. Het heeft een linkse windrichting en een aanbevolen doorngrootte van 18,64 mm.
Essentra artikelnummer:

10441947

Oud artikelnummer:

1217878

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 4,7904
150 - 299 € 4,531
300 + € 4,3022
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 143,71

30 x € 4,7904

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 1808.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 76.2 mm
Wikkelrichting Rechts
Draaddiameter 2.4 mm
Spoelafmeting 18.6 mm
Minimale ruimte van de as 18.1 mm
Buitendiameter 28.7 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op