Torsieveren zijn ideaal voor het opslaan en vrijgeven van energie of om druk over een korte afstand te bewaren. Verkrijgbaar in zowel rechtse als linkse richting en met verschillende beenhoeken. Vervaardigd uit RVS 302.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pootlengte vanaf de hartlijn | Buiging in graden | Draaddiameter | Spoelafmeting | Torsie | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,7835 - € 4,2259 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.075 in
1.9 mm
|
16.3 mm
16.3 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
| € 4,0733 - € 4,531 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
360
|
0.087 in
2.2 mm
|
17.5 mm
17.5 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
| € 2,8376 - € 3,158 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.055 in
1.4 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
| € 3,0359 - € 3,4021 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| € 3,6004 - € 3,9971 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.063 in
1.6 mm
|
13.1 mm
13.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
| € 3,6919 - € 4,0733 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.071 in
1.8 mm
|
13.5 mm
13.5 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
| € 2,6698 - € 2,9596 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.051 in
1.3 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
| € 3,7835 - € 4,2259 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.075 in
1.9 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
| € 2,2274 - € 2,4867 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
360
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.3 mm
8.3 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| € 2,3799 - € 2,6545 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.043 in
1.1 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| € 2,6698 - € 2,9596 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.051 in
1.3 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
| € 3,0359 - € 3,4021 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.7 mm
11.7 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.028 in
0.7 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| € 4,0733 - € 4,531 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
270
|
0.087 in
2.2 mm
|
17.1 mm
17.1 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
| € 4,8056 - € 5,3243 | Vraag de levertijd aan hier |
3 in
76.2 mm
|
270
|
0.094 in
2.4 mm
|
20.2 mm
20.2 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan