Menu Search

Torsieveer 270 ° Links 21.0 mm 791.00 Nmm

Deze 270° torsieveer heeft een buitendiameter van 20,98 mm met een beenlengte vanaf het midden van 50,8 mm en een koppel van 791 Nm. Het heeft een linkse windrichting en een aanbevolen doorngrootte van 13,49 mm.
Essentra artikelnummer:

10441558

Oud artikelnummer:

1217833

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 4,0733
150 - 299 € 3,8902
300 + € 3,6919
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 122,20

30 x € 4,0733

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 791.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 50.8 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 1.8 mm
Spoelafmeting 13.5 mm
Minimale ruimte van de as 18.7 mm
Buitendiameter 21.0 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op