Torsieveren zijn ideaal voor het opslaan en vrijgeven van energie of om druk over een korte afstand te bewaren. Verkrijgbaar in zowel rechtse als linkse richting en met verschillende beenhoeken. Vervaardigd uit RVS 302.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pootlengte vanaf de hartlijn | Buiging in graden | Draaddiameter | Spoelafmeting | Torsie | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,3022 - € 4,7904 | Vraag de levertijd aan hier |
3 in
76.2 mm
|
180
|
0.094 in
2.4 mm
|
13.5 mm
13.5 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
| € 8,8027 - € 9,7639 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.114 in
2.9 mm
|
21.8 mm
21.8 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| € 4,9582 - € 5,5379 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
180
|
0.106 in
2.7 mm
|
15.5 mm
15.5 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| € 2,3799 - € 2,6545 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| € 2,3799 - € 2,6545 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| € 11,976 - € 12,632 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.126 in
3.2 mm
|
22.5 mm
22.5 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| € 2,3799 - € 2,6545 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.2 mm
3.2 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| € 3,0359 - € 3,4021 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.3 mm
8.3 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| € 3,2342 - € 3,6004 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.071 in
1.8 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| € 3,2495 - € 3,6156 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.063 in
1.6 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| € 2,1205 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| € 3,2495 - € 3,6156 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.063 in
1.6 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
| € 3,0359 - € 3,4021 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| € 3,3411 - € 3,7224 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.075 in
1.9 mm
|
10.7 mm
10.7 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan