Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,259 |
1000 + | € 0,2009 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type ring | Vergrendelende en afdichtende sluitring |
---|---|
Dikte | 5.0 mm |
Dikte | 0.197 in |
Binnendiameter | 12.2 mm |
Binnendiameter | 0.48 in |
Buitendiameter | 20.0 mm |
Buitendiameter | 0.787 in |
Compatibele schroefmaten (alle) | M12 |
Voltooien | Glad |
Vorm onderlegring | Rond |
Kleur | Naturel |
Materiaal | PA |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
Standaard | RoHS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan