Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0616 |
5000 - 9999 | € 0,0589 |
10000 + | € 0,0538 |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
---|---|
Kleur | Zwart |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Bevestigingsstijl | Drukbevestiging |
Type gat | Rond |
Soort kop | Koepel |
Totale diameter | 11.9 mm |
Totale diameter | 0.469 in |
Totale hoogte | 6.4 mm |
Totale hoogte | 0.252 in |
Compatibele gatdiameter | 9.5 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.374 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan