Menu Search

Sterknoppen

Op voorraad

sterknoppen zijn ontworpen zonder interne bevestigingen en zijn hierdoor geschikt voor een scala aan mannelijk en vrouwelijk schroefdraad en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen voor elke toepassing. Deze knoppen met drukbevestiging bieden flexibiliteit voor standaard hardware en inbusschroeven.

Serie: SR1580

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Knopdiameter Naafdiameter Hoogte knop Naafhoogte Bestellen
€ 0,201 - € 0,4693 2450 Op voorraad
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
€ 0,1602 - € 0,3985 1050 Op voorraad
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
€ 0,1954 - € 0,4398 1365 Op voorraad
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
€ 0,1686 - € 0,4132 3900 Op voorraad
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
€ 0,1433 - € 0,3955 21950 Op voorraad
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
€ 0,1996 - € 0,4486 2065 Op voorraad
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
€ 0,3584 - € 1,1424 1450 Op voorraad
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
€ 1,5181 - € 4,1918 1250 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
€ 0,4512 - € 1,3579 1400 Op voorraad
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
€ 0,4526 - € 1,3638 1450 Op voorraad
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
€ 1,3185 - € 3,5128 475 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
€ 0,3275 - € 1,0361 1450 Op voorraad
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
€ 1,2018 - € 3,0995 1680 Op voorraad
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
€ 1,9679 - € 4,1327 950 Op voorraad
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
€ 0,4596 - € 1,4435 2450 Op voorraad
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
€ 0,8167 - € 2,3084 2360 Op voorraad
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
€ 1,2567 - € 3,3061 1560 Op voorraad
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
€ 1,504 - € 4,1918 725 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
€ 0,8434 - € 2,3999 1015 Op voorraad
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
€ 1,504 - € 4,1918 200 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
  • van 2
Vleugelknop 1.780 in M1 Acetaal Zwart

10558942

Prijsbereik
€ 0,4693 - € 0,201

Voorraadniveaus
2450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    20.3 mm
  • Naafhoogte
    12.7 mm
  • Knopdiameter
    45.2 mm
  • Hoogte knop
    12.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 0.500 in M4 Acetaal Zwart

10558973

Prijsbereik
€ 0,3985 - € 0,1602

Voorraadniveaus
1050 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    10.7 mm
  • Naafhoogte
    1.8 mm
  • Knopdiameter
    12.7 mm
  • Hoogte knop
    6.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 1.500 in M10 Acetaal Zwart

10558935

Prijsbereik
€ 0,4398 - € 0,1954

Voorraadniveaus
1365 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.5 mm
  • Naafhoogte
    19.8 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    12.1 mm
  • Knop kleur
    Black
Kartelknop 1.000 in M8 Acetaal Zwart

10559079

Prijsbereik
€ 0,4132 - € 0,1686

Voorraadniveaus
3900 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15 mm
  • Naafhoogte
    2.5 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    9.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 0.375 in M3 Acetaal Zwart

10558959

Prijsbereik
€ 0,3955 - € 0,1433

Voorraadniveaus
21950 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.1 mm
  • Naafhoogte
    1.5 mm
  • Knopdiameter
    9.5 mm
  • Hoogte knop
    5.8 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 1.500 in M6 Acetaal Zwart

10559055

Prijsbereik
€ 0,4486 - € 0,1996

Voorraadniveaus
2065 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.5 mm
  • Naafhoogte
    19.8 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    12.1 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.380 in M6 PP Zwart

10558553

Prijsbereik
€ 1,1424 - € 0,3584

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    21.6 mm
  • Naafhoogte
    17.8 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    29.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.380 in M6 PP Zwart

10558591

Prijsbereik
€ 4,1918 - € 1,5181

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.250 in M8 PP Zwart

10558652

Prijsbereik
€ 1,3579 - € 0,4512

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    25.1 mm
  • Naafhoogte
    11.9 mm
  • Knopdiameter
    57.2 mm
  • Hoogte knop
    24.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.250 in M10 PP Zwart

10558713

Prijsbereik
€ 1,3638 - € 0,4526

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    25.1 mm
  • Naafhoogte
    11.9 mm
  • Knopdiameter
    57.2 mm
  • Hoogte knop
    24.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.380 in M12 PP Zwart

10558751

Prijsbereik
€ 3,5128 - € 1,3185

Voorraadniveaus
475 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.380 in M8 PP Zwart

10558638

Prijsbereik
€ 1,0361 - € 0,3275

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    21.6 mm
  • Naafhoogte
    17.8 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    29.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M8 PP Zwart

10558669

Prijsbereik
€ 3,0995 - € 1,2018

Voorraadniveaus
1680 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    7.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    21.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.500 in M10 PP Zwart

10558690

Prijsbereik
€ 4,1327 - € 1,9679

Voorraadniveaus
950 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    24.9 mm
  • Naafhoogte
    9.1 mm
  • Knopdiameter
    63.5 mm
  • Hoogte knop
    25.4 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.250 in M6 PP Zwart

10558577

Prijsbereik
€ 1,4435 - € 0,4596

Voorraadniveaus
2450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    25.1 mm
  • Naafhoogte
    11.9 mm
  • Knopdiameter
    57.2 mm
  • Hoogte knop
    24.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Drie-armige knop 1.750 in M6 PP Zwart

10558539

Prijsbereik
€ 2,3084 - € 0,8167

Voorraadniveaus
2360 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    26.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Vleugelknop 1.250 in M6 PP Zwart

10558621

Prijsbereik
€ 3,3061 - € 1,2567

Voorraadniveaus
1560 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    16 mm
  • Naafhoogte
    5.1 mm
  • Knopdiameter
    31.8 mm
  • Hoogte knop
    21.1 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.380 in M8 PP Zwart

10558676

Prijsbereik
€ 4,1918 - € 1,504

Voorraadniveaus
725 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M10 PP Zwart

10558706

Prijsbereik
€ 2,3999 - € 0,8434

Voorraadniveaus
1015 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    22.4 mm
  • Naafhoogte
    19.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    31.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.380 in M10 PP Zwart

10558737

Prijsbereik
€ 4,1918 - € 1,504

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black