Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,9451 - € 0,9451 | 61 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
€ 0,3486 - € 0,7655 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
€ 1,2753 - € 1,2753 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Mannelijk
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
€ 4,5818 - € 4,5818 | 337 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenol
|
||
€ 7,5211 - € 7,5211 | 4 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
Fenol
|
||
€ 1,0244 - € 1,0244 | 890 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Mannelijk
|
1.476 in
37.5 mm
|
PA
|
||
€ 1,2011 - € 1,2011 | 5465 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PA
|
||
€ 1,6023 - € 3,3648 | 1280 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.413 in
10.5 mm
|
Fenol
|
||
€ 6,50 - € 7,3063 | 450 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Fenol
|
||
€ 10,7119 - € 10,7119 | 100 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Fenol
|
||
€ 4,0919 - € 4,0919 | 871 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenol
|
||
€ 5,3743 - € 5,3743 | 448 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenol
|
||
€ 9,1061 - € 9,1061 | 80 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenol
|
||
€ 4,0422 - € 8,61 | 100 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
Fenol
|
||
€ 4,0919 - € 4,0919 | 13945 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenol
|
||
€ 4,8412 - € 4,8412 | 282 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenol
|
||
€ 7,8093 - € 8,1983 | 140 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenol
|
||
€ 4,0171 - € 4,3049 | 280 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fenol
|
||
€ 4,2824 - € 7,9732 | 170 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
Fenol
|
||
€ 0,6916 - € 0,6916 | 300 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan