025301069903
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 4,3026 |
50 - 249 | € 3,3401 |
250 + | € 2,2928 |
Thread Size | M6 |
---|---|
Base Diameter | 20.0 mm |
Base Diameter | 0.787 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Material | PE;Steel |
Base Type | Welding Set |
Colour | Black |
Full Material | Polyethylene;Steel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan