Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,4989 - € 1,4989 | 9065 Op voorraad |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,5285 - € 1,6918 | 3100 Op voorraad |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,7153 - € 0,7153 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5565 - € 0,5565 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,7924 - € 0,8815 | 13 Op voorraad |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,88 - € 0,88 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,7286 - € 0,7286 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,0403 - € 1,0403 | 4203 Op voorraad |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,4244 - € 0,4244 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5817 - € 0,5817 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,0388 - € 1,0388 | 14 Op voorraad |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,831 - € 0,831 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,785 - € 0,785 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,7331 - € 0,7331 | 15289 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,831 - € 0,831 | 20059 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,1456 - € 1,1456 | 43500 Op voorraad |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,0522 - € 1,0522 | 4524 Op voorraad |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,9512 - € 0,9512 | 83083 Op voorraad |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,0997 - € 1,0997 | 15054 Op voorraad |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,0893 - € 1,0893 | 1535 Op voorraad |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan