Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen massieve voet, vormen een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Basistype | Kleur | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,7215 - € 3,397 | 220 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 2,9532 - € 3,5024 | 177 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 0,65 - € 1,4991 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,7405 - € 1,711 | 700 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 46,3475 - € 46,3475 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 79,338 - € 79,338 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| € 51,0515 - € 51,0515 | 8 Op voorraad |
M24
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 88,1535 - € 88,1535 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 36,775 - € 36,775 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 73,0605 - € 73,0605 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| € 69,261 - € 69,261 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 34,831 - € 34,831 | 2 Op voorraad |
M16
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 28,576 - € 56,611 | 3 Op voorraad |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 26,5827 - € 35,4537 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 93,7745 - € 98,734 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Rigid
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| € 117,2405 - € 117,2405 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Rigid
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| € 120,773 - € 127,095 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Rigid
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| € 1,3903 - € 1,3903 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Rigid
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| € 50,6065 - € 56,2165 | Vraag de levertijd aan hier |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| € 1,292 - € 1,292 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Rigid
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan