Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,6693 - € 1,6518 | 7554 Op voorraad |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen;Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,7942 - € 0,9854 | 573 Op voorraad |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,4807 - € 0,5974 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 5,2387 - € 7,3906 | 160 Op voorraad |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,2229 - € 4,749 | 37 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 2,2855 - € 5,5504 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 3,8585 - € 3,8585 | 34 Op voorraad |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Thermoplastisch elastomeer;Polypropyleen;RVS
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
€ 1,4262 - € 4,3335 | 954 Op voorraad |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 2,4339 - € 5,9214 | 268 Op voorraad |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,1071 - € 4,3335 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,677 - € 5,0607 | 2880 Op voorraad |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 4,2147 - € 6,5002 | 90 Op voorraad |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,7957 - € 5,4317 | 1060 Op voorraad |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 4,2741 - € 6,6189 | 140 Op voorraad |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 2,6565 - € 5,4317 | 540 Op voorraad |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,4841 - € 4,4967 | 567 Op voorraad |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 2,5674 - € 6,2331 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,1695 - € 4,5412 | 530 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,4752 - € 4,4522 | 1170 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,9144 - € 5,8027 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan