Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.
Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.
Serie: SR1957
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1415 - € 0,1973 | 14325 Op voorraad |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1354 - € 0,2137 | 5366 Op voorraad |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1751 - € 0,2433 | 2250 Op voorraad |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,2968 | 3719 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4214 - € 0,5624 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1869 - € 0,2582 | 4000 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3814 - € 0,506 | 2038 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1466 - € 0,2033 | 1236 Op voorraad |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1691 - € 0,2344 | 10825 Op voorraad |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1884 - € 0,2611 | 756 Op voorraad |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3234 - € 0,3993 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm
|
||
| € 0,4096 - € 0,5476 | 115 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1795 - € 0,2522 | 116 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3413 - € 0,4541 | 3208 Op voorraad |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,138 - € 0,1899 | 10250 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0371 - € 0,0459 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0379 - € 0,0468 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0572 - € 0,0706 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0377 - € 0,0466 | 3357 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0633 - € 0,0781 | 7018 Op voorraad |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan