Menu Search

Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 12.0 mm PA

Deze stelschroef met gleuf is gemaakt van naturel nylon. Vereist in toepassingen waarbij de schroef bij toepassing vlak met het werkstuk moet zitten.
Essentra artikelnummer:

10330920

Oud artikelnummer:

086041200002

13325 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1973
500 - 999 € 0,184
1000 + € 0,1415
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 49,33

250 x € 0,1973

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Draadlengte 12.0 mm
Draadmaat M4
Massief materiaal Polyamide 66
Schroeftype Stelschroef
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op