Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.
Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.
Serie: SR1957
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1207 - € 0,128 | 113 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0927 - € 0,1005 | 3400 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1455 - € 0,1455 | 2985 Op voorraad |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1628 - € 0,2319 | 1449 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2334 - € 0,2334 | 6990 Op voorraad |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0723 - € 0,0788 | 89 Op voorraad |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1188 - € 0,1188 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0862 - € 0,1082 | 137 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,075 - € 0,075 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0559 - € 0,0559 | 970 Op voorraad |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0626 - € 0,0921 | 992 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1873 - € 0,1988 | 18038 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,059 - € 0,076 | 12112 Op voorraad |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0512 - € 0,0512 | 1094 Op voorraad |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,059 - € 0,0786 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1294 - € 0,2047 | 10516 Op voorraad |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,814 - € 0,814 | 3750 Op voorraad |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1415 - € 0,1973 | 13325 Op voorraad |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1869 - € 0,2582 | 4000 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3814 - € 0,506 | 2038 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan