Menu Search

Stelschroeven - kunststof met gleuf

Op voorraad

Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.

Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.

  • Corrosievrij en bestand tegen de meeste chemische stoffen.
  • Voldoen aan de norm DIN 551
  • Voldoet aan de maattolerantie van NFE 25-125, DIN 912
  • Vlambestendigheid: UL94 V2.


Serie: SR1957

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
67 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Draadlengte Bestellen
€ 0,1207 - € 0,128 113 Op voorraad
M6 x 1.0
30.0 mm
€ 0,0927 - € 0,1005 3400 Op voorraad
M6 x 1.0
20.0 mm
€ 0,1455 - € 0,1455 2985 Op voorraad
M8
10.0 mm
€ 0,1628 - € 0,2319 1449 Op voorraad
M8
25.0 mm
€ 0,2334 - € 0,2334 6990 Op voorraad
M12
16.0 mm
€ 0,0723 - € 0,0788 89 Op voorraad
M3
8.0 mm
€ 0,1188 - € 0,1188 Vraag de levertijd aan hier
M3
10.0 mm
€ 0,0862 - € 0,1082 137 Op voorraad
M3
6.0 mm
€ 0,075 - € 0,075 Vraag de levertijd aan hier
M3
5.0 mm
€ 0,0559 - € 0,0559 970 Op voorraad
M5
10.0 mm
€ 0,0626 - € 0,0921 992 Op voorraad
M6 x 1.0
16.0 mm
€ 0,1873 - € 0,1988 18038 Op voorraad
M8
30.0 mm
€ 0,059 - € 0,076 12112 Op voorraad
M5
16.0 mm
€ 0,0512 - € 0,0512 1094 Op voorraad
M5
12.0 mm
€ 0,059 - € 0,0786 Vraag de levertijd aan hier
M6 x 1.0
12.0 mm
€ 0,1294 - € 0,2047 10516 Op voorraad
M4
30.0 mm
€ 0,814 - € 0,814 3750 Op voorraad
M12 x 1.75
20.0 mm
€ 0,1415 - € 0,1973 13325 Op voorraad
M4
12.0 mm
€ 0,1869 - € 0,2582 4000 Op voorraad
M6
12.0 mm
€ 0,3814 - € 0,506 2038 Op voorraad
M8
16.0 mm
  • van 4
Stelschroef M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10103500

Prijsbereik
€ 0,128 - € 0,1207

Voorraadniveaus
113 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10103494

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0927

Voorraadniveaus
3400 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Prijsbereik
€ 0,1455 - € 0,1455

Voorraadniveaus
2985 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M8 1.25 mm 25.0 mm PA

10103517

Prijsbereik
€ 0,2319 - € 0,1628

Voorraadniveaus
1449 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M12 1.75 mm 16.0 mm PA

10179253

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
6990 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M3 0.5 mm 8.0 mm PA

10053720

Prijsbereik
€ 0,0788 - € 0,0723

Voorraadniveaus
89 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M3 0.5 mm 10.0 mm PA

10179239

Prijsbereik
€ 0,1188 - € 0,1188

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Prijsbereik
€ 0,1082 - € 0,0862

Voorraadniveaus
137 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M3 0.5 mm 5.0 mm PA

10053706

Prijsbereik
€ 0,075 - € 0,075

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M5 0.8 mm 10.0 mm PA

10103449

Prijsbereik
€ 0,0559 - € 0,0559

Voorraadniveaus
970 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10103487

Prijsbereik
€ 0,0921 - € 0,0626

Voorraadniveaus
992 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M8 1.25 mm 30.0 mm PA

10103524

Prijsbereik
€ 0,1988 - € 0,1873

Voorraadniveaus
18038 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M5 0.8 mm 16.0 mm PA

10103463

Prijsbereik
€ 0,076 - € 0,059

Voorraadniveaus
12112 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M5 0.8 mm 12.0 mm PA

10103456

Prijsbereik
€ 0,0512 - € 0,0512

Voorraadniveaus
1094 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10103470

Prijsbereik
€ 0,0786 - € 0,059

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 30.0 mm PA

10330890

Prijsbereik
€ 0,2047 - € 0,1294

Voorraadniveaus
10516 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Prijsbereik
€ 0,814 - € 0,814

Voorraadniveaus
3750 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.75
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 12.0 mm PA

10330920

Prijsbereik
€ 0,1973 - € 0,1415

Voorraadniveaus
13325 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M6 12.0 mm PA

10331002

Prijsbereik
€ 0,2582 - € 0,1869

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M8 16.0 mm PA

10331040

Prijsbereik
€ 0,506 - € 0,3814

Voorraadniveaus
2038 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef