Menu Search

Standaard ronde eindkappen

Op voorraad

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Worden gebruikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen.Het voorkomt dat vuil, vuil, stof en andere verontreinigingen de buizen beschadigen.Gebruikt voor industriële, HVAC en sanitaire toepassingen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SRF0068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d D h Bestellen
€ 0,0921 - € 0,1461 Vraag de levertijd aan hier
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
€ 0,1891 - € 0,3447 5133 Op voorraad
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
€ 0,0866 - € 0,1208 4444 Op voorraad
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
€ 0,0866 - € 0,137 4250 Op voorraad
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
€ 0,2166 - € 0,3966 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
€ 0,3951 - € 0,868 50 Op voorraad
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
€ 0,7185 - € 1,4081 2550 Op voorraad
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
€ 0,2807 - € 0,6895 Vraag de levertijd aan hier
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
€ 0,4469 - € 0,9809 117 Op voorraad
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
€ 0,7734 - € 1,5118 2450 Op voorraad
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
€ 0,868 - € 1,6934 349 Op voorraad
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
€ 0,0921 - € 0,1461 4217 Op voorraad
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
€ 0,1492 - € 0,273 3700 Op voorraad
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
€ 0,0866 - € 0,1208 4647 Op voorraad
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
€ 0,0764 - € 0,1066 3943 Op voorraad
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
€ 0,2624 - € 0,6437 1390 Op voorraad
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
€ 0,1205 - € 0,2379 Vraag de levertijd aan hier
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
€ 0,0764 - € 0,1066 Vraag de levertijd aan hier
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
€ 0,2624 - € 0,6437 4250 Op voorraad
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
€ 0,4348 - € 0,9642 50 Op voorraad
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
  • van 2
Ronde eindkap 16.7 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10327760

Prijsbereik
€ 0,1461 - € 0,0921

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 23.6 mm 18.5 mm LDPE Naturel

10327807

Prijsbereik
€ 0,3447 - € 0,1891

Voorraadniveaus
5133 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 10.3 mm 8.0 mm LDPE Naturel

10327722

Prijsbereik
€ 0,1208 - € 0,0866

Voorraadniveaus
4444 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturel

10327739

Prijsbereik
€ 0,137 - € 0,0866

Voorraadniveaus
4250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 29.5 mm 18.5 mm LDPE Naturel

10327838

Prijsbereik
€ 0,3966 - € 0,2166

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturel

10327944

Prijsbereik
€ 0,868 - € 0,3951

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturel

10327982

Prijsbereik
€ 1,4081 - € 0,7185

Voorraadniveaus
2550 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturel

10327890

Prijsbereik
€ 0,6895 - € 0,2807

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturel

10327937

Prijsbereik
€ 0,9809 - € 0,4469

Voorraadniveaus
117 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 75.5 mm 36.0 mm LDPE Naturel

10327975

Prijsbereik
€ 1,5118 - € 0,7734

Voorraadniveaus
2450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 101.8 mm 24.0 mm LDPE Naturel

10328019

Prijsbereik
€ 1,6934 - € 0,868

Voorraadniveaus
349 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 13.4 mm 13.5 mm LDPE Naturel

10327753

Prijsbereik
€ 0,1461 - € 0,0921

Voorraadniveaus
4217 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturel

10327791

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1492

Voorraadniveaus
3700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 10.0 mm 8.0 mm LDPE Naturel

10327715

Prijsbereik
€ 0,1208 - € 0,0866

Voorraadniveaus
4647 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327708

Prijsbereik
€ 0,1066 - € 0,0764

Voorraadniveaus
3943 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327876

Prijsbereik
€ 0,6437 - € 0,2624

Voorraadniveaus
1390 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 17.7 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10327777

Prijsbereik
€ 0,2379 - € 0,1205

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturel

10327692

Prijsbereik
€ 0,1066 - € 0,0764

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 36.7 mm 20.0 mm LDPE Naturel

10327883

Prijsbereik
€ 0,6437 - € 0,2624

Voorraadniveaus
4250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 51.6 mm 16.0 mm LDPE Naturel

10327920

Prijsbereik
€ 0,9642 - € 0,4348

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen