Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We hebben een brede selectie van standaard open doorvoertules die verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het inklikmodel zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC helpt om draden en kabels die door panelen worden gevoerd te beschermen. Zwart TPR is bestand tegen de meeste oliën en vetten en is bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE/TPV is een groener alternatief voor PVC dat geschikt is voor ruwe omgevingen met een breder temperatuurbereik. Het is een zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM is een hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, variërend van -40C tot +125C. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment afdichtpluggen, mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders en sluitringen.
Serie: SR1700
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Kleur | Materiaal | Gatdiameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0854 - € 0,1002 | 24786 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,0723 - € 0,0851 | 28567 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,0933 - € 0,1095 | 6200 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10284247 | € 0,0749 - € 0,0887 | 5667 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| € 0,1083 - € 0,1272 | 15512 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,1296 - € 0,1524 | 2408 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,1815 - € 0,2151 | 14447 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,0456 - € 0,0544 | 31316 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0457 - € 0,0537 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,0758 - € 0,0887 | 8274 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0562 - € 0,0659 | 21164 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0648 - € 0,0759 | 34577 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,0831 - € 0,0973 | 51057 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,113 - € 0,1325 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1382 - € 0,1617 | 18200 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1876 - € 0,2196 | 13700 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0456 - € 0,0544 | 16032 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,045 - € 0,0537 | 3138 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0622 - € 0,0729 | 26018 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0601 - € 0,0704 | 38378 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm