Menu Search

Kabeldoorvoer 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

Standaard doorvoertules zijn verkrijgbaar in veel verschillende materialen. Vastklikontwerp zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC- Beschermt draden en kabels die door panelen worden gevoerd. Zwart thermoplastisch rubber - Bestand tegen de meeste oliën en vetten. Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +135°C. TPE/TPV - een milieuvriendelijker alternatief voor PVC. Geschikt voor zware omstandigheden met een groter temperatuurbereik Zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM - hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, van –40˚C tot +125˚C
Essentra artikelnummer:

10284421

Oud artikelnummer:

498066

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 49999 € 0,0537
50000 + € 0,0457
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 53,70

1000 x € 0,0537

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 4.5 mm
Totale diameter 8.0 mm
Binnendiameter 3.0 mm
Gatdiameter 5.0 mm
Plaatdikte 1.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal EPDM
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op