Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We hebben een brede selectie van standaard open doorvoertules die verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het inklikmodel zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC helpt om draden en kabels die door panelen worden gevoerd te beschermen. Zwart TPR is bestand tegen de meeste oliën en vetten en is bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE/TPV is een groener alternatief voor PVC dat geschikt is voor ruwe omgevingen met een breder temperatuurbereik. Het is een zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM is een hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, variërend van -40C tot +125C. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment afdichtpluggen, mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders en sluitringen.
Serie: SR1700
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Kleur | Materiaal | Gatdiameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10090497 | € 0,1708 - € 0,3299 | 3500 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
| € 0,1109 - € 0,2108 | 20000 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,1258 - € 0,2396 | 5000 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0662 - € 0,1268 | 10000 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 7,8264 - € 7,8264 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Zwart
|
Siliconenrubber
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 32,0531 - € 32,0531 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
Zwart
|
Siliconenrubber
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 10,2368 - € 10,2368 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Zwart
|
Siliconenrubber
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2883 - € 0,2883 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Zwart
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1142 - € 0,2181 | 14000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0568 - € 0,0944 | 179000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,3427 | 250 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0662 - € 0,1268 | 5000 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,1553 | Vraag de levertijd aan hier |
0.492 in
12.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| € 0,1149 - € 0,1426 | 876 Op voorraad |
0.559 in
14.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1109 - € 0,2271 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| € 0,209 - € 0,3972 | 18000 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1391 - € 0,2649 | 22400 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,4027 - € 0,7753 | 18000 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| € 0,4347 - € 0,8586 | 1200 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1457 - € 0,1619 | Vraag de levertijd aan hier |
0.559 in
14.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm