Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 4999 | € 0,3061 |
5000 + | € 0,1585 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Materiaal | PVC |
Type | Hole Grommet |
Gatdiameter | 11.9 mm |
Gatdiameter | 0.469 in |
Binnendiameter | 6.4 mm |
Binnendiameter | 0.252 in |
Minimale gebruikstemperatuur | 0 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | 32 °F |
Maximale gebruikstemperatuur | 80 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 176 °F |
Totale diameter | 15.9 mm |
Totale diameter | 0.626 in |
Totale hoogte | 7.9 mm |
Totale hoogte | 0.311 in |
Plaatdikte | 1.6 mm |
Plaatdikte | 0.063 in |
Massief materiaal | Flexibel polyvinyl chloride |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan