Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10000 + | € 0,2675 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | PVC |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 10.3 mm |
Hole Diameter | 0.406 in |
Inside Diameter | 7.9 mm |
Inside Diameter | 0.311 in |
Minimum Operating Temperature | 0 °C |
Minimum Operating Temperature | 32 °F |
Maximum Operating Temperature | 80 °C |
Maximum Operating Temperature | 176 °F |
Overall Diameter | 15.9 mm |
Overall Diameter | 0.626 in |
Overall Height | 7.9 mm |
Overall Height | 0.311 in |
Panel Thickness | 1.6 mm |
Panel Thickness | 0.063 in |
Full Material | Flexible Polyvinyl Chloride |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan