Kraalbinders zijn ontworpen voor eenvoudige plaatsing en verwijdering van de kabels en voorkomen wegglippen. Ze kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt.
Serie: SR1818
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1543 - € 0,2255 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,0635 - € 0,0674 | 1054 Op voorraad |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,1099 - € 0,1221 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| € 0,1884 - € 0,2107 | 398 Op voorraad |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| € 0,3072 - € 0,3072 | Vraag de levertijd aan hier |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,069 - € 0,0918 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,033 - € 0,0592 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,0467 - € 0,0684 | 2000 Op voorraad |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,2626 - € 0,2626 | 2625 Op voorraad |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,1145 - € 0,1884 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,0975 - € 0,0975 | 2000 Op voorraad |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,0975 - € 0,0975 | 5074 Op voorraad |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,0975 - € 0,0975 | 1000 Op voorraad |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| € 0,0436 - € 0,048 | 996 Op voorraad |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 0,1093 - € 0,1093 | 5991 Op voorraad |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,0787 - € 0,0787 | 11473 Op voorraad |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,0975 - € 0,0975 | 3000 Op voorraad |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,2626 - € 0,2626 | 23000 Op voorraad |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,3072 - € 0,3072 | 900 Op voorraad |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan