Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0079 - € 0,0141 | 161990 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
|
||
| € 0,2204 - € 0,246 | 14200 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0371 - € 0,0413 | 101266 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0339 - € 0,0629 | 56430 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10244906 | € 0,0135 - € 0,0232 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| € 0,0617 - € 0,0685 | 92 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0121 - € 0,0134 | 301600 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,3605 - € 0,412 | 2658 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0204 - € 0,0228 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0334 - € 0,0371 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0703 - € 0,0782 | 32132 Op voorraad |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0223 - € 0,0245 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,142 - € 0,1584 | 1798 Op voorraad |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,3317 - € 0,3599 | 50700 Op voorraad |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0052 - € 0,0096 | 1301321 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0196 - € 0,0217 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,585 - € 0,6502 | 2431 Op voorraad |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,2414 - € 0,268 | 300 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,2414 - € 0,268 | 8157 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,4799 - € 0,5347 | 3675 Op voorraad |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg