Menu Search

Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

Essentra artikelnummer:

10395936

Oud artikelnummer:

497635

162990 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0141
5000 - 9999 € 0,0111
10000 - 24999 € 0,0096
25000 - 49999 € 0,0085
50000 + € 0,0079
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 14,10

1000 x € 0,0141

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 100.0 mm
Totale breedte 2.5 mm
Maximale kabelbundeldiameter 25.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Massief materiaal Nylon 6/6
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op