Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0371 - € 0,0413 | 36290 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0339 - € 0,0629 | 25398 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,3622 - € 0,3878 | 8160 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 0,0703 - € 0,0782 | Vraag de levertijd aan hier |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,2545 - € 0,2802 | 4353 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0566 - € 0,0833 | 6305 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0985 - € 0,1984 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,2887 - € 0,3144 | 3900 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0244 - € 0,0465 | Vraag de levertijd aan hier |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,4921 - € 0,5177 | 4598 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Zwart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 0,4357 - € 0,4613 | 297 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Zwart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 0,0378 - € 0,0747 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1298 - € 0,1442 | 9709 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0224 - € 0,0224 | 254000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,4357 - € 0,4613 | Vraag de levertijd aan hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Naturel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| € 0,0308 - € 0,0308 | Vraag de levertijd aan hier |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0224 - € 0,0224 | 64037 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
|
||
| € 0,0219 - € 0,0219 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0283 - € 0,0283 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Zwart
|
13.0 kg
13.0 kg