10447420
RG-307
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,03 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totale lengte | 7.874 in |
|---|---|
| Totale lengte | 200.0 mm |
| Totale breedte | 2.6 mm |
| Totale breedte | 0.102 in |
| Dikte | 0.043 in |
| Dikte | 1.1 mm |
| Maximale kabelbundeldiameter | 52.0 mm |
| Maximale kabelbundeldiameter | 2.047 in |
| Minimale treksterkte van de lus | 8.0 kg |
| Minimale treksterkte van de lus | 8.0 kg |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Kleur | Zwart |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan