Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,126 - € 0,1399 | 2246 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Rood
|
|
||
| € 0,014 - € 0,0153 | 27613 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zilver
|
|
||
| € 0,1363 - € 0,1513 | 37100 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zilver
|
|
||
| € 0,126 - € 0,1399 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0126 - € 0,0141 | 22989 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,126 - € 0,1399 | 14557 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0126 - € 0,0141 | 74477 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rood
|
|
||
| € 0,0797 - € 0,1602 | 1416 Op voorraad |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zwart
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| € 0,0604 - € 0,0672 | 33991 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Geel
|
|
||
| € 0,0297 - € 0,0331 | 90014 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0274 - € 0,0274 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,1438 - € 0,2883 | 2796 Op voorraad |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Zwart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| € 0,0321 - € 0,0358 | 62916 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0965 - € 0,1072 | 16798 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blauw
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0321 - € 0,0358 | 791 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0576 - € 0,064 | 26625 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0965 - € 0,1072 | 2800 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,059 - € 0,1177 | 6098 Op voorraad |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| € 0,2212 - € 0,4408 | 1334 Op voorraad |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zwart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| € 0,2807 - € 0,3142 | 1700 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Geel