Menu Search

Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Groen

Essentra artikelnummer:

10244296

Oud artikelnummer:

460177-G

12989 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0141
1000 - 1999 € 0,0134
2000 + € 0,0126
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 1,41

100 x € 0,0141

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 100.0 mm
Totale breedte 2.5 mm
Maximale kabelbundeldiameter 25.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Massief materiaal Nylon 6/6
Kleur Groen
Goederencode 3926909790

Product 460177-G vervangt:

Standaard Kabelbinders - Vergrendelbaar, Nylon - Groen ; 98.0 mm | 3.858 in
Essentra artikelnummer: 10317624
Oud artikelnummer: RG-203-GN

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op