Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0576 - € 0,064 | 27228 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,126 - € 0,1399 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Rood
|
|
||
| € 0,0576 - € 0,064 | 14548 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rood
|
|
||
| € 0,2807 - € 0,3142 | 20 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Rood
|
|
||
| € 0,0634 - € 0,0704 | Vraag de levertijd aan hier |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zilver
|
|
||
| € 0,3051 - € 0,3402 | 300 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zilver
|
|
||
| € 0,0576 - € 0,064 | 27125 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0297 - € 0,0331 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0604 - € 0,0672 | 6500 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Blauw
|
|
||
| € 0,0297 - € 0,0331 | 7405 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,1363 - € 0,1513 | 37100 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zilver
|
|
||
| € 0,0126 - € 0,0141 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Geel
|
|
||
| € 0,126 - € 0,1399 | 8715 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Geel
|
|
||
| € 0,0576 - € 0,064 | 6700 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Geel
|
|
||
| € 0,2807 - € 0,3142 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,126 - € 0,1399 | 14557 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0126 - € 0,0141 | 72877 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rood
|
|
||
| € 0,2807 - € 0,3142 | 997 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,014 - € 0,0153 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zilver
|
|
||
| € 0,2807 - € 0,3142 | 1773 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Geel
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan