Menu Search

Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Groen

Essentra artikelnummer:

10244388

Oud artikelnummer:

460181-G

8405 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0331
1000 - 1999 € 0,0314
2000 + € 0,0297
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 3,31

100 x € 0,0331

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 203.0 mm
Totale breedte 2.5 mm
Maximale kabelbundeldiameter 55.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Massief materiaal Nylon 6/6
Kleur Groen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op