Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0258 - € 0,0286 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0728 - € 0,1028 | 2077 Op voorraad |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,106 - € 0,1177 | 10576 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0794 - € 0,0883 | 8966 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,1381 - € 0,1541 | 61 Op voorraad |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0728 - € 0,1028 | 96 Op voorraad |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0635 - € 0,0706 | 1794 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0653 - € 0,1288 | 51306 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0051 - € 0,0093 | 749531 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0191 - € 0,0212 | 209316 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0118 - € 0,0131 | 350636 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,3507 - € 0,4008 | 2658 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,3025 - € 0,3342 | 1974 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0144 - € 0,0159 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,4038 - € 0,4508 | 13907 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0167 - € 0,0184 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,2672 - € 0,334 | 12112 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0191 - € 0,0212 | 313902 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,2348 - € 0,2607 | 8157 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0093 - € 0,0105 | 189042 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan