Menu Search

Standaard kabelbinders

Op voorraad

Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.

Serie: SR1785

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
170 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Kleur Minimale treksterkte van de lus Bestellen
€ 0,0617 - € 0,0685 293 Op voorraad
78.0 mm
265.0 mm
Naturel
18.0 kg
€ 0,2204 - € 0,246 14200 Op voorraad
35.0 mm
150.0 mm
Naturel
40.0 kg
€ 0,0371 - € 0,0413 23266 Op voorraad
42.0 mm
160.0 mm
Zwart
22.0 kg
€ 0,0411 - € 0,0453 39 Op voorraad
74.0 mm
250.0 mm
Zwart
18.0 kg
€ 0,0577 - € 0,0639 14712 Op voorraad
102.0 mm
368.0 mm
Zwart
22.0 kg
€ 0,0196 - € 0,0217 71416 Op voorraad
55.0 mm
203.0 mm
Zwart
18.0 kg
€ 0,0121 - € 0,0134 301600 Op voorraad
30.0 mm
120.0 mm
Naturel
8.0 kg
€ 1,1568 - € 1,2856 20 Op voorraad
360.0 mm
1168.0 mm
Naturel
80.0 kg
€ 0,0052 - € 0,0096 526131 Op voorraad
25.0 mm
100.0 mm
Zwart
8.0 kg
€ 0,0151 - € 0,0232 111500 Op voorraad
39.0 mm
150.0 mm
Naturel
22.0 kg
  • van 9
Kabelbinder 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244586

Prijsbereik
€ 0,0685 - € 0,0617

Voorraadniveaus
293 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    265.0 mm
  • Totale breedte
    3.6 mm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    78.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    18.0 kg
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10278628

Prijsbereik
€ 0,246 - € 0,2204

Voorraadniveaus
14200 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Totale breedte
    3.6 mm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    35.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    40.0 kg
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelbinder 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10244999

Prijsbereik
€ 0,0413 - € 0,0371

Voorraadniveaus
23266 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    160.0 mm
  • Totale breedte
    4.8 mm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    42.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    22.0 kg
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10244937

Prijsbereik
€ 0,0453 - € 0,0411

Voorraadniveaus
39 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    250.0 mm
  • Totale breedte
    3.6 mm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    74.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    18.0 kg
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10244975

Prijsbereik
€ 0,0639 - € 0,0577

Voorraadniveaus
14712 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    368.0 mm
  • Totale breedte
    3.6 mm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    102.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    22.0 kg
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10244876

Prijsbereik
€ 0,0217 - € 0,0196

Voorraadniveaus
71416 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    203.0 mm
  • Totale breedte
    2.5 mm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    55.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    18.0 kg
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244333

Prijsbereik
€ 0,0134 - € 0,0121

Voorraadniveaus
301600 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    120.0 mm
  • Totale breedte
    2.5 mm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    30.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    8.0 kg
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelbinder 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247372

Prijsbereik
€ 1,2856 - € 1,1568

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    1168.0 mm
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    360.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    80.0 kg
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10244838

Prijsbereik
€ 0,0096 - € 0,0052

Voorraadniveaus
526131 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    100.0 mm
  • Totale breedte
    2.5 mm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    25.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    8.0 kg
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244449

Prijsbereik
€ 0,0232 - € 0,0151

Voorraadniveaus
111500 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Totale breedte
    3.6 mm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    39.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    22.0 kg
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2