Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0653 - € 0,0725 | 2053 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0672 - € 0,1324 | 140785 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,3199 - € 0,3554 | 36767 Op voorraad |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0321 - € 0,0356 | 30459 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0247 - € 0,0527 | 1130083 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,2204 - € 0,246 | 13058 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zwart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,2545 - € 0,2802 | 17000 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0265 - € 0,0294 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0268 - € 0,0524 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0786 - € 0,0873 | Vraag de levertijd aan hier |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1614 - € 0,1792 | 3885 Op voorraad |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0376 - € 0,0416 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0387 - € 0,0648 | Vraag de levertijd aan hier |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0903 - € 0,1001 | 49 Op voorraad |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,3605 - € 0,412 | 2658 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,311 - € 0,3436 | 1974 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,585 - € 0,6502 | 2431 Op voorraad |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0411 - € 0,0453 | 86466 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0577 - € 0,0639 | 19572 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,2887 - € 0,3144 | 15028 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Zwart
|
40.0 kg
40.0 kg