Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0472 - € 0,0747 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1298 - € 0,1442 | 2462 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,4357 - € 0,4613 | 297 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Zwart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 0,3622 - € 0,3878 | 8160 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 0,4357 - € 0,4613 | Vraag de levertijd aan hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Naturel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| € 0,0308 - € 0,0308 | Vraag de levertijd aan hier |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,4921 - € 0,5177 | 4598 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Zwart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 0,0224 - € 0,0224 | 64037 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
|
||
| € 0,0224 - € 0,0224 | 254000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,3317 - € 0,3599 | Vraag de levertijd aan hier |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,508 - € 0,5658 | 1311 Op voorraad |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,4799 - € 0,5347 | 1275 Op voorraad |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 1,0664 - € 1,1849 | 1400 Op voorraad |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0171 - € 0,0189 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,2747 - € 0,3434 | 12112 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,142 - € 0,1584 | Vraag de levertijd aan hier |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0748 - € 0,1057 | 5096 Op voorraad |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,2276 - € 0,2529 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3747 - € 0,4162 | Vraag de levertijd aan hier |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg