Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0079 - € 0,0141 | 161990 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
|
||
| € 0,0321 - € 0,0358 | 62116 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0965 - € 0,1072 | 1798 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blauw
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,126 - € 0,1399 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0965 - € 0,1072 | 77100 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Geel
|
|
||
| € 0,0317 - € 0,0634 | 942 Op voorraad |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0126 - € 0,0141 | 13396 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0321 - € 0,0358 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0965 - € 0,1072 | 2800 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0321 - € 0,0358 | 68486 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rood
|
|
||
| € 0,0965 - € 0,1072 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rood
|
|
||
| € 0,035 - € 0,0389 | 10336 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zilver
|
|
||
| € 0,1042 - € 0,1159 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zilver
|
|
||
| € 0,0321 - € 0,0358 | 15775 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Geel
|
|
||
| € 0,0297 - € 0,0331 | 90014 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0604 - € 0,0672 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Blauw
|
|
||
| € 0,2887 - € 0,3144 | 15028 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Zwart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0617 - € 0,0685 | 293 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,2545 - € 0,2802 | 17000 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,2204 - € 0,246 | 14200 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg