Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3199 - € 0,3554 | 23472 Op voorraad |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,4354 - € 0,4799 | 23211 Op voorraad |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,4354 - € 0,4799 | 16409 Op voorraad |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 1,7181 - € 1,7922 | Vraag de levertijd aan hier |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3747 - € 0,4162 | 5753 Op voorraad |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,6591 - € 0,7168 | 463 Op voorraad |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3199 - € 0,3554 | 56267 Op voorraad |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0376 - € 0,0416 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0424 - € 0,0648 | Vraag de levertijd aan hier |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0903 - € 0,1001 | 21480 Op voorraad |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0703 - € 0,0782 | Vraag de levertijd aan hier |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,2545 - € 0,2802 | 4353 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0339 - € 0,0629 | Vraag de levertijd aan hier |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0509 - € 0,0833 | 300 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0204 - € 0,0228 | 39481 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0786 - € 0,0873 | 3537 Op voorraad |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1614 - € 0,1792 | 13298 Op voorraad |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,3622 - € 0,3878 | 8160 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 0,4357 - € 0,4613 | Vraag de levertijd aan hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Naturel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 0,0371 - € 0,0413 | 36290 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg