Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3317 - € 0,3599 | Vraag de levertijd aan hier |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,508 - € 0,5658 | 1311 Op voorraad |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0085 - € 0,0096 | 69118 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0148 - € 0,0164 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0096 - € 0,0108 | 1269300 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0085 - € 0,0096 | 141043 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0148 - € 0,0164 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,4151 - € 0,4634 | 20107 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 1,7181 - € 1,7922 | Vraag de levertijd aan hier |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3747 - € 0,4162 | 5753 Op voorraad |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,6591 - € 0,7168 | 463 Op voorraad |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0096 - € 0,0108 | 160742 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0171 - € 0,0189 | 316808 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0052 - € 0,0096 | 1055621 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,4354 - € 0,4799 | 16409 Op voorraad |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3199 - € 0,3554 | 14372 Op voorraad |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,4354 - € 0,4799 | 21611 Op voorraad |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 1,7181 - € 1,7922 | 400 Op voorraad |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0114 - € 0,0134 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0196 - € 0,0217 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan