Menu Search

Spring Washers

Op voorraad

Veerring ontworpen om een consistente kracht te behouden over een breed bereik van afbuiging. Het kan meerdere keren worden gestapeld en verdeelt een hoge belastingscapaciteit met een kleine voetafdruk. Het reageert goed op druk-, schok-, impact- of trillingsvariaties. Materiaal: RVS, Staal, Acetaal, Koolstofstaal Kleur: Naturel, Wit, Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
125 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0189 - € 0,0189 3156 Op voorraad
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
€ 0,026 - € 0,026 1770 Op voorraad
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
€ 0,0181 - € 0,0181 10168 Op voorraad
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
€ 0,0248 - € 0,0248 21 Op voorraad
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
€ 0,0473 - € 0,0473 1992 Op voorraad
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
€ 0,0569 - € 0,0703 Vraag de levertijd aan hier
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
€ 0,0419 - € 0,0518 770 Op voorraad
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
€ 0,1124 - € 0,1388 374 Op voorraad
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
€ 0,0551 - € 0,0681 Vraag de levertijd aan hier
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
€ 0,0283 - € 0,035 1901 Op voorraad
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
€ 0,0318 - € 0,0393 10575 Op voorraad
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
€ 0,1145 - € 0,1414 28996 Op voorraad
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
€ 0,0369 - € 0,0455 2000 Op voorraad
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
€ 26,622 - € 28,0255 Vraag de levertijd aan hier
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
€ 7,3839 - € 8,2078 Vraag de levertijd aan hier
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
€ 17,6666 - € 18,582 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
€ 1,907 - € 2,1206 Vraag de levertijd aan hier
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
€ 1,8459 - € 2,0443 Vraag de levertijd aan hier
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
€ 2,0748 - € 2,3036 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
€ 2,1358 - € 2,3799 Vraag de levertijd aan hier
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
  • van 7
Veerring 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Staal

10240045

Prijsbereik
€ 0,0189 - € 0,0189

Voorraadniveaus
3156 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    4.1 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Staal

10240069

Prijsbereik
€ 0,026 - € 0,026

Voorraadniveaus
1770 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    9.9 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Staal

10240038

Prijsbereik
€ 0,0181 - € 0,0181

Voorraadniveaus
10168 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    5.6 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Staal

10240052

Prijsbereik
€ 0,0248 - € 0,0248

Voorraadniveaus
21 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    8.8 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Staal

10240076

Prijsbereik
€ 0,0473 - € 0,0473

Voorraadniveaus
1992 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    12.7 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetaal

10218310

Prijsbereik
€ 0,0703 - € 0,0569

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    14.4 mm
  • Binnendiameter
    6.7 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetaal

10218303

Prijsbereik
€ 0,0518 - € 0,0419

Voorraadniveaus
770 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    11.4 mm
  • Binnendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    0.9 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetaal

10218341

Prijsbereik
€ 0,1388 - € 0,1124

Voorraadniveaus
374 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    21.5 mm
  • Binnendiameter
    11.5 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetaal

10218327

Prijsbereik
€ 0,0681 - € 0,0551

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    16.8 mm
  • Binnendiameter
    8.3 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetaal

10218273

Prijsbereik
€ 0,035 - € 0,0283

Voorraadniveaus
1901 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    7.5 mm
  • Binnendiameter
    4.4 mm
  • Dikte
    0.7 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetaal

10218297

Prijsbereik
€ 0,0393 - € 0,0318

Voorraadniveaus
10575 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    10.6 mm
  • Binnendiameter
    6.0 mm
  • Dikte
    0.9 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetaal

10218334

Prijsbereik
€ 0,1414 - € 0,1145

Voorraadniveaus
28996 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    21.5 mm
  • Binnendiameter
    11.5 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetaal

10218280

Prijsbereik
€ 0,0455 - € 0,0369

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    9.3 mm
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Belleville sluitring 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N RVS

10633809

Prijsbereik
€ 28,0255 - € 26,622

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    63.5 mm
  • Binnendiameter
    31.8 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Belaste hoogte
    3.1 mm
  • Belasting bij vlakke positie
    5605.0 N
Belleville sluitring 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N RVS

10634684

Prijsbereik
€ 8,2078 - € 7,3839

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    38.1 mm
  • Binnendiameter
    12.8 mm
  • Dikte
    1.8 mm
  • Belaste hoogte
    2.2 mm
  • Belasting bij vlakke positie
    3986.0 N
Belleville sluitring 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N RVS

10641927

Prijsbereik
€ 18,582 - € 17,6666

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    44.5 mm
  • Binnendiameter
    22.2 mm
  • Dikte
    2.2 mm
  • Belaste hoogte
    2.7 mm
  • Belasting bij vlakke positie
    7251.0 N
Belleville sluitring ASTM 3.5 mm 11.1 mm Koolstofstaal

10234860

Prijsbereik
€ 2,1206 - € 1,907

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    11.1 mm
  • Binnendiameter
    3.5 mm
  • Dikte
    0.6 mm
  • Belaste hoogte
    0.7 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    281.60 N
Belleville sluitring ASTM 6.5 mm 12.7 mm Koolstofstaal

10443835

Prijsbereik
€ 2,0443 - € 1,8459

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    12.7 mm
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Dikte
    0.6 mm
  • Belaste hoogte
    0.7 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    245.0 N
Belleville sluitring ASTM 4.8 mm 14.3 mm Koolstofstaal

10443873

Prijsbereik
€ 2,3036 - € 2,0748

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    14.3 mm
  • Binnendiameter
    4.8 mm
  • Dikte
    0.7 mm
  • Belaste hoogte
    0.9 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    329.20 N
Belleville sluitring ASTM 6.5 mm 16.2 mm Koolstofstaal

10443910

Prijsbereik
€ 2,3799 - € 2,1358

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    16.2 mm
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Belaste hoogte
    1.0 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    444.0 N