Menu Search

Belleville sluitring 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N RVS

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Essentra artikelnummer:

10634684

Oud artikelnummer:

1218256

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 7,9842
100 - 199 € 7,5984
200 + € 7,1828
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 159,68

20 x € 7,9842

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter 38.1 mm
Binnendiameter 12.8 mm
Dikte 1.8 mm
Belaste hoogte 2.2 mm
Belasting bij vlakke positie 3986.0 N
Belasting bij maximale doorbuiging 2535.0 N
Belasting minimale doorbuiging 1868.0 N
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op