Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Veerring ontworpen om een consistente kracht te behouden over een breed bereik van afbuiging. Het kan meerdere keren worden gestapeld en verdeelt een hoge belastingscapaciteit met een kleine voetafdruk. Het reageert goed op druk-, schok-, impact- of trillingsvariaties. Materiaal: RVS, Staal, Acetaal, Koolstofstaal Kleur: Naturel, Wit, Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0189 - € 0,0189 | 3156 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,0181 - € 0,0181 | 10168 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0248 - € 0,0248 | 21 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0473 - € 0,0473 | 1992 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,026 - € 0,026 | 1770 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 7,4907 - € 8,3298 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| € 26,622 - € 28,0255 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 42,351 - € 42,351 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| € 7,445 - € 8,2688 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 24,7759 - € 26,088 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 18,0175 - € 18,9328 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 10,2978 - € 11,4726 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 3,1732 - € 3,5241 | Vraag de levertijd aan hier |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 3,7072 - € 4,0886 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| € 4,531 - € 5,0345 | Vraag de levertijd aan hier |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| € 3,9971 - € 4,4547 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 17,6666 - € 18,582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 4,6988 - € 5,2176 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 5,4159 - € 6,0109 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 14,2645 - € 15,8358 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan