Menu Search

Belleville sluitring 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N RVS

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Essentra artikelnummer:

10641972

Oud artikelnummer:

1218257

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 8,103
100 - 199 € 7,6874
200 + € 7,2867
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 162,06

20 x € 8,103

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter 38.1 mm
Binnendiameter 19.2 mm
Dikte 1.8 mm
Belaste hoogte 2.3 mm
Belasting bij vlakke positie 5249.0 N
Belasting bij maximale doorbuiging 3403.0 N
Belasting minimale doorbuiging 2513.0 N
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op