Menu Search

Spring Washers

Op voorraad

Veerring ontworpen om een consistente kracht te behouden over een breed bereik van afbuiging. Het kan meerdere keren worden gestapeld en verdeelt een hoge belastingscapaciteit met een kleine voetafdruk. Het reageert goed op druk-, schok-, impact- of trillingsvariaties. Materiaal: RVS, Staal, Acetaal, Koolstofstaal Kleur: Naturel, Wit, Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
125 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0376 - € 0,1292 Vraag de levertijd aan hier
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
€ 0,0176 - € 0,0176 10168 Op voorraad
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
€ 0,0183 - € 0,0183 3156 Op voorraad
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
€ 0,0253 - € 0,0253 1770 Op voorraad
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
€ 0,0241 - € 0,0241 21 Op voorraad
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
€ 0,046 - € 0,046 1992 Op voorraad
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
€ 2,1964 - € 2,4338 Vraag de levertijd aan hier
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
€ 2,3893 - € 2,6713 Vraag de levertijd aan hier
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
€ 3,0868 - € 3,4282 Vraag de levertijd aan hier
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
€ 3,6062 - € 3,9773 Vraag de levertijd aan hier
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
€ 4,4076 - € 4,8974 Vraag de levertijd aan hier
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
€ 4,5115 - € 5,0161 Vraag de levertijd aan hier
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
€ 7,2867 - € 8,103 Vraag de levertijd aan hier
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
€ 17,5267 - € 18,4172 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
€ 12,288 - € 13,6533 Vraag de levertijd aan hier
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
€ 17,8384 - € 18,7734 Vraag de levertijd aan hier
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
€ 6,3221 - € 7,0344 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
€ 1,9441 - € 2,1667 Vraag de levertijd aan hier
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
€ 2,1073 - € 2,3596 Vraag de levertijd aan hier
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
€ 11,7834 - € 13,0894 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
  • van 7
Veerring 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Acetaal

10218266

Prijsbereik
€ 0,1292 - € 0,0376

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Binnendiameter
    3.9 mm
  • Dikte
    0.7 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Staal

10240038

Prijsbereik
€ 0,0176 - € 0,0176

Voorraadniveaus
10168 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    5.6 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Staal

10240045

Prijsbereik
€ 0,0183 - € 0,0183

Voorraadniveaus
3156 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    4.1 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Staal

10240069

Prijsbereik
€ 0,0253 - € 0,0253

Voorraadniveaus
1770 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    9.9 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Staal

10240052

Prijsbereik
€ 0,0241 - € 0,0241

Voorraadniveaus
21 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    8.8 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Staal

10240076

Prijsbereik
€ 0,046 - € 0,046

Voorraadniveaus
1992 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    12.7 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Materiaal
    Staal
Belleville sluitring AMS 8.1 mm 15.9 mm RVS

10444283

Prijsbereik
€ 2,4338 - € 2,1964

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    15.9 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Dikte
    0.6 mm
  • Belaste hoogte
    0.8 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    262.0 N
Belleville sluitring AMS 9.7 mm 19.1 mm RVS

10444320

Prijsbereik
€ 2,6713 - € 2,3893

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Binnendiameter
    9.7 mm
  • Dikte
    0.9 mm
  • Belaste hoogte
    1.1 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    627.0 N
Belleville sluitring AMS 11.2 mm 22.2 mm RVS

10444368

Prijsbereik
€ 3,4282 - € 3,0868

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    22.2 mm
  • Binnendiameter
    11.2 mm
  • Dikte
    1.1 mm
  • Belaste hoogte
    1.4 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    1018.0 N
Belleville sluitring AMS 12.8 mm 25.4 mm RVS

10444405

Prijsbereik
€ 3,9773 - € 3,6062

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    25.4 mm
  • Binnendiameter
    12.8 mm
  • Dikte
    1.3 mm
  • Belaste hoogte
    1.6 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    1286.0 N
Belleville sluitring AMS 14.4 mm 28.6 mm RVS

10444436

Prijsbereik
€ 4,8974 - € 4,4076

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    28.6 mm
  • Binnendiameter
    14.4 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Belaste hoogte
    1.8 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    1530.0 N
Belleville sluitring AMS 17.6 mm 34.9 mm RVS

10444450

Prijsbereik
€ 5,0161 - € 4,5115

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    34.9 mm
  • Binnendiameter
    17.6 mm
  • Dikte
    1.1 mm
  • Belaste hoogte
    1.7 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    1001.0 N
Belleville sluitring 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N RVS

10641972

Prijsbereik
€ 8,103 - € 7,2867

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    38.1 mm
  • Binnendiameter
    19.2 mm
  • Dikte
    1.8 mm
  • Belaste hoogte
    2.3 mm
  • Belasting bij vlakke positie
    5249.0 N
Belleville sluitring 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N RVS

10633908

Prijsbereik
€ 18,4172 - € 17,5267

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    47.6 mm
  • Binnendiameter
    16.0 mm
  • Dikte
    2.2 mm
  • Belaste hoogte
    2.7 mm
  • Belasting bij vlakke positie
    5867.0 N
Belleville sluitring 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Koolstofstaal

10639184

Prijsbereik
€ 13,6533 - € 12,288

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    57.2 mm
  • Binnendiameter
    19.2 mm
  • Dikte
    3.8 mm
  • Belaste hoogte
    4.3 mm
  • Belasting bij vlakke positie
    19105.0 N
Belleville sluitring 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Koolstofstaal

10639269

Prijsbereik
€ 18,7734 - € 17,8384

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    63.5 mm
  • Binnendiameter
    31.8 mm
  • Dikte
    4.4 mm
  • Belaste hoogte
    5.0 mm
  • Belasting bij vlakke positie
    31800.0 N
Belleville sluitring 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Koolstofstaal

10642863

Prijsbereik
€ 7,0344 - € 6,3221

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    50.8 mm
  • Binnendiameter
    25.4 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Belaste hoogte
    3.1 mm
  • Belasting bij vlakke positie
    9519.0 N
Belleville sluitring AMS 6.5 mm 12.7 mm RVS

10444252

Prijsbereik
€ 2,1667 - € 1,9441

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    12.7 mm
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Dikte
    0.6 mm
  • Belaste hoogte
    0.7 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    245.0 N
Belleville sluitring AMS 8.1 mm 15.9 mm RVS

10444290

Prijsbereik
€ 2,3596 - € 2,1073

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    15.9 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Belaste hoogte
    1.0 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    547.0 N
Belleville sluitring 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Koolstofstaal

10633564

Prijsbereik
€ 13,0894 - € 11,7834

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    76.2 mm
  • Binnendiameter
    38.1 mm
  • Dikte
    2.4 mm
  • Belaste hoogte
    3.6 mm
  • Belasting bij vlakke positie
    7251.0 N