Menu Search

Spring Washers

Op voorraad

Veerring ontworpen om een consistente kracht te behouden over een breed bereik van afbuiging. Het kan meerdere keren worden gestapeld en verdeelt een hoge belastingscapaciteit met een kleine voetafdruk. Het reageert goed op druk-, schok-, impact- of trillingsvariaties. Materiaal: RVS, Staal, Acetaal, Koolstofstaal Kleur: Naturel, Wit, Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
125 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0253 - € 0,0253 1770 Op voorraad
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
€ 0,0183 - € 0,0183 3156 Op voorraad
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
€ 0,0176 - € 0,0176 10168 Op voorraad
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
€ 0,0241 - € 0,0241 21 Op voorraad
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
€ 0,046 - € 0,046 1992 Op voorraad
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
€ 0,0408 - € 0,0504 770 Op voorraad
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
€ 0,1094 - € 0,135 374 Op voorraad
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
€ 0,0275 - € 0,034 1901 Op voorraad
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
€ 2,4487 - € 2,7158 Vraag de levertijd aan hier
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
€ 2,7603 - € 3,072 Vraag de levertijd aan hier
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
€ 3,443 - € 3,8289 Vraag de levertijd aan hier
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
€ 4,3928 - € 4,8825 Vraag de levertijd aan hier
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
€ 41,1975 - € 41,1975 Vraag de levertijd aan hier
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
€ 1,3327 - € 3,2946 Vraag de levertijd aan hier
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
€ 11,0266 - € 12,2435 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
31.8 mm
2.3 mm
€ 7,1828 - € 7,9842 Vraag de levertijd aan hier
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
€ 17,1854 - € 18,0759 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
€ 3,4727 - € 3,8734 Vraag de levertijd aan hier
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
€ 5,8027 - € 6,4557 Vraag de levertijd aan hier
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
€ 3,8882 - € 4,3334 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
  • van 7
Veerring 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Staal

10240069

Prijsbereik
€ 0,0253 - € 0,0253

Voorraadniveaus
1770 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    9.9 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Staal

10240045

Prijsbereik
€ 0,0183 - € 0,0183

Voorraadniveaus
3156 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    4.1 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Staal

10240038

Prijsbereik
€ 0,0176 - € 0,0176

Voorraadniveaus
10168 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    5.6 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Staal

10240052

Prijsbereik
€ 0,0241 - € 0,0241

Voorraadniveaus
21 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    8.8 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Staal

10240076

Prijsbereik
€ 0,046 - € 0,046

Voorraadniveaus
1992 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    12.7 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetaal

10218303

Prijsbereik
€ 0,0504 - € 0,0408

Voorraadniveaus
770 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    11.4 mm
  • Binnendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    0.9 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetaal

10218341

Prijsbereik
€ 0,135 - € 0,1094

Voorraadniveaus
374 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    21.5 mm
  • Binnendiameter
    11.5 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetaal

10218273

Prijsbereik
€ 0,034 - € 0,0275

Voorraadniveaus
1901 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    7.5 mm
  • Binnendiameter
    4.4 mm
  • Dikte
    0.7 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Belleville sluitring AMS 9.7 mm 19.1 mm RVS

10444313

Prijsbereik
€ 2,7158 - € 2,4487

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Binnendiameter
    9.7 mm
  • Dikte
    0.7 mm
  • Belaste hoogte
    1.0 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    414.0 N
Belleville sluitring AMS 11.2 mm 22.2 mm RVS

10444351

Prijsbereik
€ 3,072 - € 2,7603

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    22.2 mm
  • Binnendiameter
    11.2 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Belaste hoogte
    1.1 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    507.0 N
Belleville sluitring AMS 12.8 mm 25.4 mm RVS

10444399

Prijsbereik
€ 3,8289 - € 3,443

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    25.4 mm
  • Binnendiameter
    12.8 mm
  • Dikte
    1.1 mm
  • Belaste hoogte
    1.5 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    943.0 N
Belleville sluitring AMS 9.7 mm 28.6 mm RVS

10444429

Prijsbereik
€ 4,8825 - € 4,3928

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    28.6 mm
  • Binnendiameter
    9.7 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Belaste hoogte
    1.7 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    1128.0 N
Belleville sluitring 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N RVS

10641057

Prijsbereik
€ 41,1975 - € 41,1975

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    63.5 mm
  • Binnendiameter
    31.8 mm
  • Dikte
    3.1 mm
  • Belaste hoogte
    3.8 mm
  • Belasting bij vlakke positie
    14234.0 N
Belleville sluitring AMS 9.7 mm 19.1 mm RVS

10444344

Prijsbereik
€ 3,2946 - € 1,3327

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Binnendiameter
    9.7 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Belaste hoogte
    1.6 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    1624.0 N
Belleville sluitring 16.0 mm 31.8 mm 8514.0 N RVS

10641071

Prijsbereik
€ 12,2435 - € 11,0266

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    31.8 mm
  • Binnendiameter
    16.0 mm
  • Dikte
    2.3 mm
  • Belaste hoogte
    2.5 mm
  • Belasting bij vlakke positie
    8514.0 N
Belleville sluitring 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N RVS

10634684

Prijsbereik
€ 7,9842 - € 7,1828

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    38.1 mm
  • Binnendiameter
    12.8 mm
  • Dikte
    1.8 mm
  • Belaste hoogte
    2.2 mm
  • Belasting bij vlakke positie
    3986.0 N
Belleville sluitring 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N RVS

10641927

Prijsbereik
€ 18,0759 - € 17,1854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    44.5 mm
  • Binnendiameter
    22.2 mm
  • Dikte
    2.2 mm
  • Belaste hoogte
    2.7 mm
  • Belasting bij vlakke positie
    7251.0 N
Belleville sluitring AMS 8.1 mm 23.8 mm RVS

10444375

Prijsbereik
€ 3,8734 - € 3,4727

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    23.8 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Dikte
    1.1 mm
  • Belaste hoogte
    1.4 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    823.0 N
Belleville sluitring 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N RVS

10633816

Prijsbereik
€ 6,4557 - € 5,8027

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    25.4 mm
  • Binnendiameter
    12.8 mm
  • Dikte
    1.9 mm
  • Belaste hoogte
    2.1 mm
  • Belasting bij vlakke positie
    5938.0 N
Belleville sluitring AMS 16.0 mm 31.8 mm RVS

10444443

Prijsbereik
€ 4,3334 - € 3,8882

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    31.8 mm
  • Binnendiameter
    16.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Belaste hoogte
    1.6 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    867.0 N