Worden gebruikt voor plaatsing, positionering en fixatie. Onze vergrendelpennen worden gebruikt om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Geschikt voor gymtoestellen, medische hulpmiddelen, cateringmateriaal, transportbanden etc.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Neusmateriaal | Uiteindelijke eindkracht | Neustype | Initiële eindkracht | Materiaal behuizing | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,3921 - € 1,3921 | 960 Op voorraad |
M4
|
Gepolijst staal
|
8.00 N
8.00 N
|
Kogel
|
5.00 N
5.00 N
|
Gepolijst staal
|
||||
€ 15,5998 - € 15,5998 | 8 Op voorraad |
M12 x 1.5
|
Gepolijst staal
|
30.00 N
30.00 N
|
Pin
|
11.00 N
11.00 N
|
Gepolijst staal
|
||||
€ 15,2911 - € 15,2911 | 5 Op voorraad |
M10 x 1.0
|
Gepolijst staal
|
25.00 N
25.00 N
|
Pin
|
8.00 N
8.00 N
|
Gepolijst staal
|
||||
€ 43,2708 - € 43,2708 | 102 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
RVS
|
35.00 N
35.00 N
|
Pin
|
17.00 N
17.00 N
|
RVS
|
||||
€ 2,3392 - € 2,3392 | 14 Op voorraad |
M6
|
RVS
|
18.00 N
18.00 N
|
Kogel
|
10.00 N
10.00 N
|
RVS
|
||||
€ 22,4808 - € 22,4808 | 32 Op voorraad |
M10 x 1.0
|
RVS
|
15.00 N
15.00 N
|
Pin
|
6.00 N
6.00 N
|
RVS
|
||||
€ 19,1726 - € 19,1726 | 123 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
Gepolijst staal
|
30.00 N
30.00 N
|
Pin
|
13.00 N
13.00 N
|
Gepolijst staal
|
||||
€ 1,4541 - € 1,4541 | 39 Op voorraad |
M5
|
Gepolijst staal
|
11.00 N
11.00 N
|
Kogel
|
7.00 N
7.00 N
|
Gepolijst staal
|
||||
€ 2,0405 - € 2,0405 | 117 Op voorraad |
M10
|
Gepolijst staal
|
70.00 N
70.00 N
|
Kogel
|
40.00 N
40.00 N
|
Gepolijst staal
|
||||
€ 2,5142 - € 2,5142 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16
|
Gepolijst staal
|
165.00 N
165.00 N
|
Kogel
|
80.00 N
80.00 N
|
Gepolijst staal
|
||||
491244 | € 1,2468 - € 1,2468 | 17 Op voorraad |
M3
|
Gepolijst staal
|
5.00 N
5.00 N
|
Kogel
|
3.00 N
3.00 N
|
Gepolijst staal
|
|||
€ 2,9966 - € 2,9966 | 134 Op voorraad |
M8
|
RVS
|
25.00 N
25.00 N
|
Kogel
|
15.00 N
15.00 N
|
RVS
|
||||
€ 6,7408 - € 6,7408 | 47 Op voorraad |
M16
|
RVS
|
140.00 N
140.00 N
|
Kogel
|
85.00 N
85.00 N
|
RVS
|
||||
€ 1,9237 - € 1,9237 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M3
|
RVS
|
6.00 N
6.00 N
|
Kogel
|
3.00 N
3.00 N
|
RVS
|
||||
€ 8,2553 - € 8,2553 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M20
|
RVS
|
100.00 N
100.00 N
|
Kogel
|
60.00 N
60.00 N
|
RVS
|
||||
€ 1,5585 - € 1,5585 | 41 Op voorraad |
M6
|
Gepolijst staal
|
18.00 N
18.00 N
|
Kogel
|
10.00 N
10.00 N
|
Gepolijst staal
|
||||
491250 | € 2,2936 - € 2,2936 | 13 Op voorraad |
M12
|
Gepolijst staal
|
80.00 N
80.00 N
|
Kogel
|
50.00 N
50.00 N
|
Gepolijst staal
|
|||
€ 15,8204 - € 15,8204 | 66 Op voorraad |
M12 x 1.5
|
Gepolijst staal
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
12.00 N
12.00 N
|
Gepolijst staal
|
||||
€ 1,9065 - € 1,9065 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M4
|
RVS
|
4.00 N
4.00 N
|
Kogel
|
2.00 N
2.00 N
|
RVS
|
||||
€ 3,416 - € 3,416 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
RVS
|
50.00 N
50.00 N
|
Kogel
|
35.00 N
35.00 N
|
RVS
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan