Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Verhoogt de levensduur van de slangVermindert kostbare reparaties, uitvaltijd en veiligheidsincidenten voor operators.Maximale slijtvastheid en weerstand tegen pletten.Biedt premium bescherming in combinatie met een beschermhoes. Materiaal: HDPE, PP Kleur: Geel, Zwart Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | Kleur | Materiaal | RL | Type | OD | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 288,4044 - € 320,4554 | 42 Op voorraad |
2.638 in
67.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 85,7784 - € 100,9085 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 505,3792 - € 531,9674 | Vraag de levertijd aan hier |
4.488 in
114.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 58,8139 - € 69,1895 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 487,9371 - € 513,6155 | 7 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 33,1643 - € 39,0023 | 352 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 44,8979 - € 52,8166 | 69 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 185,6609 - € 206,2672 | 6 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 209,2874 - € 232,5377 | 12 Op voorraad |
2.181 in
55.4 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| € 439,7301 - € 462,8796 | 2 Op voorraad |
3.189 in
81.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 46,1695 - € 54,3195 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 44,8979 - € 52,8166 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 85,7784 - € 100,9085 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 439,7301 - € 462,8796 | Vraag de levertijd aan hier |
3.189 in
81.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 46,1695 - € 54,3195 | 13 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 209,2874 - € 232,5377 | Vraag de levertijd aan hier |
2.181 in
55.4 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| € 288,4044 - € 320,4554 | 6 Op voorraad |
2.638 in
67.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 505,3792 - € 531,9674 | Vraag de levertijd aan hier |
4.488 in
114.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 487,9371 - € 513,6155 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 531,3465 - € 559,3081 | Vraag de levertijd aan hier |
5.079 in
129.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm